Крышка для Т-образной секции DD

Артикул, номер 6231691 | EAN 4012196977420

Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для больших расстояний  с предварительно установленными зажимами.

Из-за соединителя, установленного снаружи, крышка фасонной детали на 300 мм короче соответствующей фасонной детали. Это необходимо учитывать при установке элементов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 9 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 70,8605 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 70,8605 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDTRL 200 DD 200 mm 1 mm 6231667
1 Штук
WDTRL 300 DD 300 mm 1 mm 6231675
1 Штук
WDTRL 400 DD 400 mm 1 mm 6231683
1 Штук
WDTRL 500 DD 500 mm 1,25 mm 6231691
1 Штук
WDTRL 600 DD 600 mm 1,25 mm 6231705
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDTRL 500 DD / 6231691 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDTRL 500 DD / 6231691 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDTRL 500 DD / 6231691 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDTRL 500 DD / 6231691 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDTRL 500 DD / 6231691 , 0.13MB , pdf

WDTRL 500 DD / 6231691
Загрузить