Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038646 / Крышка Т-образной секции DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 4 St. Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Прочность материала 1 mm Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Размеры
Размер Н 15 mm Размер B 300 mm Ширина 12 in Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFT 300 DD / 7129351 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFT 300 DD / 7129351 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFT 300 DD / 7129351 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFT 300 DD / 7129351 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf