Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038640 / Крышка Т-образной секции DD

Крышка для Т-образной секции DD

Артикул, номер 7129319 | EAN 4012196250332

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Прочность материала 1 mm
Размер B100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFT 100 DD 100 mm 1 mm 7129319
1 Штук
DFT 150 DD 150 mm 1 mm 7129327
1 Штук
DFT 200 DD 200 mm 1 mm 7129335
1 Штук
DFT 300 DD 300 mm 1 mm 7129351
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFT 100 DD / 7129319 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFT 100 DD / 7129319 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFT 100 DD / 7129319 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFT 100 DD / 7129319 , 0.12MB , pdf

DFT 100 DD / 7129319
Загрузить