- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1 mm Размер B200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 200 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,1652 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,1652 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LTD 200 R3 FS / 6226100 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LTD 200 R3 FS / 6226100 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LTD 200 R3 FS / 6226100 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LTD 200 R3 FS / 6226100 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LTD 200 R3 FS / 6226100 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский