Крышка для Т-образной секции FS

Артикул, номер 6226108 | EAN 4012196535484

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 50,3698 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 50,3698 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTD 200 R3 FS 200 mm 1 mm 6226100
1 Штук
LTD 300 R3 FS 300 mm 1 mm 6226102
1 Штук
LTD 400 R3 FS 400 mm 1 mm 6226104
1 Штук
LTD 500 R3 FS 500 mm 1,25 mm 6226106
1 Штук
LTD 600 R3 FS 600 mm 1,25 mm 6226108
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTD 600 R3 FS / 6226108 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTD 600 R3 FS / 6226108 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LTD 600 R3 FS / 6226108 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LTD 600 R3 FS / 6226108 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTD 600 R3 FS / 6226108 , 0.13MB , pdf

LTD 600 R3 FS / 6226108
Загрузить