Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038604 / Крышка Т-образной секции FS

Крышка для Т-образной секции FS

Артикул, номер 7128231 | EAN 4012196248650

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1 mm
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFT 100 FS 100 mm 1 mm 7128215
1 Штук
DFT 150 FS 150 mm 1 mm 7128223
1 Штук
DFT 200 FS 200 mm 1 mm 7128231
1 Штук
DFT 300 FS 300 mm 1 mm 7128266
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFT 200 FS / 7128231 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFT 200 FS / 7128231 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DFT 200 FS / 7128231 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DFT 200 FS / 7128231 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFT 200 FS / 7128231 , 0.12MB , pdf

DFT 200 FS / 7128231
Загрузить