Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038600 / Крышка Т-образной секции FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 4 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1 mm Размер B100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 100 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFT 100 FS / 7128215 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFT 100 FS / 7128215 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DFT 100 FS / 7128215 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DFT 100 FS / 7128215 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFT 100 FS / 7128215 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf