Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Высота 35 mm Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B300mm Размер B 300 mm Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,04 in Ширина 300 mm Ширина 12 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 45 300 A4 / 7133988 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 45 300 A4 / 7133988 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 45 300 A4 / 7133988 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 45 300 A4 / 7133988 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf