Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка для угловой секции 45° A4

Артикул, номер 7133984 | EAN 4012195866480

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Высота 35 mm
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B100mm
Размер B 100 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 45 100 A4 100 mm 1 mm 7133984
1 Штук
DFB 45 200 A4 200 mm 1 mm 7133986
1 Штук
DFB 45 300 A4 300 mm 1 mm 7133988
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 45 100 A4 / 7133984 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 45 100 A4 / 7133984 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFB 45 100 A4 / 7133984 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 45 100 A4 / 7133984 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DFB 45 100 A4 / 7133984
Загрузить