Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036994 / Крышка угловой секции 90° A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,05 in Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 35 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Ширина 16 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 90 400 A4 / 7134992 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 90 400 A4 / 7134992 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 90 400 A4 / 7134992 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 90 400 A4 / 7134992 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf