- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для кабельных коробов Rapid 80 GK (ПВХ), GS (Сталь), GA (алюминий) и электромонтажных колонн ISS с системным отверстием 76,5 мм. Крышка GK-OTKKP из прозрачного поликарбоната (РС), рифленая внутренняя поверхность, подходит для установки подсветки в коробах и колоннах.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Защитная плёнка да Исполнение профилированный Материал Поликарбонат Монтаж крышки Скрытолежащий Не содержит галогенов нет Размер 80x2000mm Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет прозрачный Размеры
Высота 12 mm Длина 2000 mm Ширина 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8038 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8038 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-OTKKPI / 6278790 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности GK-OTKKPI / 6278790 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-OTKKPI / 6278790 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-OTKKPI / 6278790 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-OTKKPI / 6278790 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-OTKKPI / 6278790 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский