- Описание продукта
-
Описание продуктаРифленая крышка для кабельных лотков тип BKR.
Общая толщина крышки состоит из оцинкованного стального листа толщиной 2,0 мм и высоты рифления - 1,3 мм.
Предварительно выбитые отверстия с интервалом 100 мм позволяют впоследствии установить поворотный фиксатор.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления накладной Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 400x3000 Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 3,3 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 13 mm Длина 3000 mm Размер B 400 mm Размер b 50 mm Размер L 3000 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,9728 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,9728 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBKR 400 FS / 6049125 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBKR 400 FS / 6049125 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DBKR 400 FS / 6049125 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBKR 400 FS / 6049125 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор крышки G