Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS

Артикул, номер 6049127 | EAN 4012196610068

3000 mm
3,3 mm
Описание продукта
Описание продукта
Рифленая крышка для кабельных лотков тип BKR.

Общая толщина крышки состоит из оцинкованного стального листа толщиной 2,0 мм и высоты рифления - 1,3 мм.

Предварительно выбитые отверстия с интервалом 100 мм позволяют впоследствии установить поворотный фиксатор.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления накладной
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 500x3000
Серия продукции Серия BKRS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 3,3 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 13 mm
Длина 3000 mm
Размер B 500 mm
Размер b 50 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,4975 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,4975 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBKR 100 FS 3000 mm 100 mm 3,3 mm 6049119
3 м
DBKR 200 FS 3000 mm 200 mm 3,3 mm 6049121
3 м
DBKR 300 FS 3000 mm 300 mm 3,3 mm 6049123
3 м
DBKR 400 FS 3000 mm 400 mm 3,3 mm 6049125
3 м
DBKR 500 FS 3000 mm 500 mm 3,3 mm 6049127
3 м
DBKR 600 FS 3000 mm 600 mm 3,3 mm 6049129
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор крышки G Фиксатор крышки G DK DBKR G 6049280
30 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBKR 500 FS / 6049127 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBKR 500 FS / 6049127 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DBKR 500 FS / 6049127 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DBKR 500 FS / 6049127 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBKR 500 FS / 6049127 , 0.13MB , pdf

DBKR 500 FS / 6049127
Загрузить