- Описание продукта
-
Описание продуктаГладкая крышка для применения в кабельных коробах Rapid 80 с системным отверстием 80.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Исполнение гладкий Материал Поливинилхлорид Размер 2000x80 Серия продукции BlackLine, Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Высота 12 mm Длина 2000 mm Ширина 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5244 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5244 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-OTGSW / 6278684 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-OTGSW / 6278684 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-OTGSW / 6278684 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-OTGSW / 6278684 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-OTGSW / 6278684 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский