- Описание продукта
-
Описание продуктаГладкая крышка для применения в кабельных коробах Rapid 80 с системным отверстием 80.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Исполнение гладкий Коэффициент прочности IK08 Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Размер 80x2000mm Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Высота 12 mm Длина 2000 mm Ширина 76,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5223 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5223 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-OTGGR / 6278686 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности GK-OTGGR / 6278686 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-OTGGR / 6278686 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-OTGGR / 6278686 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-OTGGR / 6278686 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-OTGGR / 6278686 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский