Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка короба из пластика, рифленая

Артикул, номер 6278781 | EAN 4012195666547

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах Rapid 80 с системным отверстием 80.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение профилированный
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Не содержит галогенов нет
Размер 80x2000mm
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 12 mm
Длина 2000 mm
Ширина 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-OTKRW 2000 mm белоснежный; RAL 9010 6278780
2 м
GK-OTKCW 2000 mm кремовый; RAL 9001 6278781
2 м
GK-OTKLGR 2000 mm светло-серый; RAL 7035 6278782
2 м
Загрузки

Техническая спецификация GK-OTKCW / 6278781 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-OTKCW / 6278781 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-OTKCW / 6278781 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-OTKCW / 6278781 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-OTKCW / 6278781 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-OTKCW / 6278781 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.