Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027800 / Крышка крестообразного ответвления FS

Крышка крестообразной секции Magic

Артикул, номер 7138930 | EAN 4012195931256

Описание продукта
Описание продукта
Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFKM 100 FS 100 mm 7138930
1 Штук
DFKM 200 FS 200 mm 7138934
1 Штук
DFKM 400 FS 400 mm 7138938
1 Штук
DFKM 600 FS 600 mm 7138942
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFKM 100 FS / 7138930 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFKM 100 FS / 7138930 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFKM 100 FS / 7138930 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFKM 100 FS / 7138930 , 0.12MB , pdf

DFKM 100 FS / 7138930
Загрузить