Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027806 / Крышка крестообразного ответвления FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 400 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFKM 400 FS / 7138938 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFKM 400 FS / 7138938 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFKM 400 FS / 7138938 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFKM 400 FS / 7138938 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf