Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027888 / Крышка крестообразного ответвления 500 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=400mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFKM 400 A4 / 7139048 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFKM 400 A4 / 7139048 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFKM 400 A4 / 7139048 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFKM 400 A4 / 7139048 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf