- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная крышка для установки лючка в монтажное основание UA.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Монтажное отверстие круглой формы Номинальный размер лючка 9 mm Номинальный размер монтажных элементов 9 Поверхность оцинкован конвейерным методом Прочность материала 4 mm Размер 299,5x299,5 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Размеры
Длина 300 mm Размер a 244 mm Ширина 271 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,1067 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,1067 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG UA340 9 / 7400552 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG UA340 9 / 7400552 , 0.10MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский