- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD250-3/4 для установки монтажного элемента номинального размера 6. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Монтажное отверстие прямоугольной формы Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 250 mm Номинальный размер монтажных элементов 6 Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 4 mm Размер 282x282x4 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уборка пола сухой Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Высота 4 mm Длина 282 mm Размер a 201 mm Размер b 253 mm Размер A 282 mm Ширина 282 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,6146 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6146 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG 250-3 6 / 7400463 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG 250-3 6 / 7400463 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DUG 250-3 6 / 7400463 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG 250-3 6 / 7400463 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG 250-3 6 / 7400463 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский