Крышка неперфорированная

Артикул, номер 6052837 | EAN 4012196032235

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Фиксатор крышки
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 400x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,0224 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,0224 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRLU 050 A2 3000 mm 50 mm 1 mm 6052821
3 м
DRLU 100 A2 3000 mm 100 mm 1 mm 6052824
3 м
DRLU 200 A2 3000 mm 200 mm 1 mm 6052831
3 м
DRLU 300 A2 3000 mm 300 mm 1 mm 6052834
3 м
DRLU 400 A2 3000 mm 400 mm 1 mm 6052837
3 м
DRLU 500 A2 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6052841
3 м
DRLU 600 A2 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6052844
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный SBR 15 F1K 6490282
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRLU 400 A2 / 6052837 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRLU 400 A2 / 6052837 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DRLU 400 A2 / 6052837 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRLU 400 A2 / 6052837 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта DRLU 400 A2 / 6052837, 20.19 kB, jpg

DRLU 400 A2 / 6052837
Загрузить