- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированная крышка для закрытия кабельных и проволочных лотков.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Поперечный гофр начиная с ширины 500 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Фиксатор крышки Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 100x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 13 mm Длина 3000 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,7168 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,7168 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRLU 100 A4 / 6052991 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRLU 100 A4 / 6052991 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DRLU 100 A4 / 6052991 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRLU 100 A4 / 6052991 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Монтажная лента
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный