Крышка плоского угла

Артикул, номер 6152619 | EAN 4012196099191

30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 10 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 10 x 30
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x30mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 10 mm
Длина 50 mm
Размер Н 30 mm
Размер a 50 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0202 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0202 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF10030CW 30 mm кремовый; RAL 9001 6152619
4 Штук
WDK HF10030RW 30 mm белоснежный; RAL 9010 6154220
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF10030CW / 6152619 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF10030CW / 6152619 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF10030CW / 6152619 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF10030CW / 6152619 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF10030CW / 6152619 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия WDK HF10030CW / 6152619 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.