Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Фасонные детали для кабельных коробов
Крышки плоского угла
Крышки плоского угла
Фильтр
Цвет
белоснежный; RAL 9010 (23)
жемчужно-белый; RAL 1013 (1)
кремовый; RAL 9001 (22)
светло-серый; RAL 7035 (16)
серый камень; RAL 7030 (19)
черный; RAL 9005 (3)
Длина
38 mm (4)
40 mm (2)
48 mm (4)
50 mm (4)
53 mm (7)
63 mm (11)
68 mm (4)
73 mm (2)
101 mm (9)
110 mm (4)
129 mm (8)
149 mm (5)
170 mm (4)
190 mm (4)
211 mm (4)
250 mm (4)
270 mm (4)
Ширина
20 mm (4)
22 mm (2)
25 mm (6)
30 mm (9)
40 mm (11)
45 mm (4)
50 mm (2)
60 mm (4)
65 mm (5)
90 mm (4)
94 mm (4)
110 mm (9)
130 mm (4)
155 mm (4)
170 mm (4)
210 mm (4)
230 mm (4)
Высота
10 mm (4)
13 mm (2)
15 mm (3)
17,5 mm (7)
20 mm (2)
25 mm (8)
30 mm (8)
40 mm (17)
60 mm (33)
для размера короба
10 x 20 (2)
10 x 30 (2)
15 x 30 (3)
15 x 40 (3)
20 x 20 (4)
20 x 50 (2)
25 x 25 (4)
25 x 40 (4)
30 x 30 (4)
30 x 45 (4)
40 x 110 (4)
40 x 40 (4)
40 x 60 (5)
40 x 90 (4)
60 x 110 (5)
60 x 130 (4)
60 x 150 (4)
60 x 170 (4)
60 x 210 (4)
60 x 230 (4)
60 x 60 (4)
60 x 90 (4)
23 товар (84 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла, для короба типа WDK 13025
К продукту
3 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
3 Варианты
Крышка плоского угла, для короба типа WDK 15040
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
5 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 40110
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60060
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60090
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60230
К продукту
5 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60110
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60130
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60150
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60170
К продукту
4 Варианты
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60210
К продукту