Крышка плоского угла

Артикул, номер 6191790 | EAN 4012197373726

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 25 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 25 x 40
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 25x40
Серия продукции BlackLine, WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Высота 25 mm
Длина 63 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 63 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0556 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0556 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF25040GR 40 mm серый камень; RAL 7030 6158625
4 Штук
WDK HF25040CW 40 mm кремовый; RAL 9001 6161243
4 Штук
WDK HF25040SW 40 mm черный; RAL 9005 6191790
4 Штук
WDK HF25040RW 40 mm белоснежный; RAL 9010 6192793
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF25040SW / 6191790 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF25040SW / 6191790 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF25040SW / 6191790 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF25040SW / 6191790 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF25040SW / 6191790 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.