Крышка плоского угла

Артикул, номер 6158668 | EAN 4012196583096

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40 x 40
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 40 mm
Длина 63 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 63 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0838 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0838 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF40040GR 40 mm серый камень; RAL 7030 6158668
4 Штук
WDK HF40040CW 40 mm кремовый; RAL 9001 6161294
4 Штук
WDK HF40040LGR 40 mm светло-серый; RAL 7035 6183336
4 Штук
WDK HF40040RW 40 mm белоснежный; RAL 9010 6192831
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF40040GR / 6158668 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF40040GR / 6158668 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF40040GR / 6158668 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF40040GR / 6158668 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF40040GR / 6158668 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF40040GR / 6158668 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.