Крышка плоского угла

Артикул, номер 6154255 | EAN 4012196493333

50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 20 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 20 x 50
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x50mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 20 mm
Длина 73 mm
Размер Н 50 mm
Размер a 73 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,069 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,069 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF20050CW 50 mm кремовый; RAL 9001 6152686
4 Штук
WDK HF20050RW 50 mm белоснежный; RAL 9010 6154255
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF20050RW / 6154255 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF20050RW / 6154255 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF20050RW / 6154255 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF20050RW / 6154255 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF20050RW / 6154255 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF20050RW / 6154255 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.