Крышка плоского угла

Артикул, номер 6191792 | EAN 4012197373566

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40 x 60
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60
Серия продукции BlackLine, WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Высота 40 mm
Длина 101 mm
Размер Н 60 mm
Размер a 101 mm
Ширина 65 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1664 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1664 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF40060GR 60 mm серый камень; RAL 7030 6021735
2 Штук
WDK HF40060CW 60 mm кремовый; RAL 9001 6161308
2 Штук
WDK HF40060LGR 60 mm светло-серый; RAL 7035 6183344
2 Штук
WDK HF40060SW 60 mm черный; RAL 9005 6191792
2 Штук
WDK HF40060RW 60 mm белоснежный; RAL 9010 6192858
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF40060SW / 6191792 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF40060SW / 6191792 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF40060SW / 6191792 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF40060SW / 6191792 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF40060SW / 6191792 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.