Крышка плоского угла

Артикул, номер 6192866 | EAN 4012196797059

90 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40 x 90
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x90mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 40 mm
Длина 129 mm
Размер Н 90 mm
Размер a 129 mm
Ширина 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2663 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2663 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF40090GR 90 mm серый камень; RAL 7030 6021336
2 Штук
WDK HF40090CW 90 mm кремовый; RAL 9001 6161316
2 Штук
WDK HF40090LGR 90 mm светло-серый; RAL 7035 6183352
2 Штук
WDK HF40090RW 90 mm белоснежный; RAL 9010 6192866
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF40090RW / 6192866 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF40090RW / 6192866 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF40090RW / 6192866 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF40090RW / 6192866 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF40090RW / 6192866 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF40090RW / 6192866 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.