Крышка плоского угла

Артикул, номер 6175654 | EAN 4012195934158

6175654 / WDKH-F15030RW
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 15 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 15 x 30
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 15x30mm
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 17,5 mm
Длина 53 mm
Размер a 53 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0687 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0687 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-F15030RW белоснежный; RAL 9010 6175654
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-F15030RW / 6175654 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-F15030RW / 6175654 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-F15030RW / 6175654 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-F15030RW / 6175654 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-F15030RW / 6175654 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.