Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Фасонные детали для кабельных коробов
Крышки плоского угла, без содержания галогенов
Крышки плоского угла, без содержания галогенов
Фильтр
Цвет
белоснежный; RAL 9010 (8)
светло-серый; RAL 7035 (6)
Длина
38 mm (2)
40 mm (1)
53 mm (1)
68 mm (2)
101 mm (2)
129 mm (2)
149 mm (2)
190 mm (2)
Ширина
20 mm (2)
22 mm (1)
30 mm (1)
45 mm (2)
65 mm (2)
94 mm (2)
110 mm (2)
155 mm (2)
Высота
10 mm (1)
17,5 mm (3)
30 mm (2)
40 mm (2)
60 mm (6)
для размера короба
10 x 20 (1)
15 x 30 (1)
20 x 20 (1)
30 x 45 (2)
40 x 60 (2)
60 x 110 (1)
60 x 150 (1)
60 x 90 (1)
8 товар (14 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6175648
Крышка плоского угла
К продукту
Артикул, номер 6175654
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту
2 Варианты
Крышка плоского угла
К продукту