Крышка плоского угла

Артикул, номер 6175670 | EAN 4012195814139

Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 90
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x90mm
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 60 mm
Длина 129 mm
Размер a 129 mm
Ширина 94 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5774 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5774 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-F60090RW белоснежный; RAL 9010 6175670
2 Штук
WDKH-F60090LGR светло-серый; RAL 7035 6176048
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-F60090RW / 6175670 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKH-F60090RW / 6175670 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-F60090RW / 6175670 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-F60090RW / 6175670 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-F60090RW / 6175670 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-F60090RW / 6175670 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.