Крышка плоского угла для короба тип WDK 60060

Артикул, номер 6022448 | EAN 4012196022519

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 60
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x60mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 60 mm
Длина 101 mm
Размер Н 60 mm
Размер a 101 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1667 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1667 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF60060GR 60 mm серый камень; RAL 7030 6022448
2 Штук
WDK HF60060CW 60 mm кремовый; RAL 9001 6161502
2 Штук
WDK HF60060LGR 60 mm светло-серый; RAL 7035 6183409
2 Штук
WDK HF60060RW 60 mm белоснежный; RAL 9010 6192912
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF60060GR / 6022448 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF60060GR / 6022448 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF60060GR / 6022448 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF60060GR / 6022448 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF60060GR / 6022448 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF60060GR / 6022448 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.