- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 60 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 90 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 60x90mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 60 mm Длина 129 mm Размер Н 90 mm Размер a 129 mm Ширина 94 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3183 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3183 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HF60090LGR / 6183417 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HF60090LGR / 6183417 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HF60090LGR / 6183417 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HF60090LGR / 6183417 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HF60090LGR / 6183417 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HF60090LGR / 6183417 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский