Крышка плоского угла для короба тип WDK 60150

Артикул, номер 6024599 | EAN 4012196638475

150 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 150
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x150mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 60 mm
Длина 190 mm
Размер Н 150 mm
Размер a 190 mm
Ширина 155 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,405 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,405 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF60150GR 150 mm серый камень; RAL 7030 6024599
2 Штук
WDK HF60150CW 150 mm кремовый; RAL 9001 6161561
2 Штук
WDK HF60150LGR 150 mm светло-серый; RAL 7035 6183441
2 Штук
WDK HF60150RW 150 mm белоснежный; RAL 9010 6192955
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF60150GR / 6024599 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF60150GR / 6024599 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF60150GR / 6024599 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF60150GR / 6024599 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF60150GR / 6024599 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF60150GR / 6024599 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.