- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 60 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 170 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 60x170mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 60 mm Длина 211 mm Размер Н 170 mm Размер a 211 mm Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5663 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5663 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HF60170LGR / 6183468 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности WDK HF60170LGR / 6183468 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HF60170LGR / 6183468 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HF60170LGR / 6183468 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HF60170LGR / 6183468 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HF60170LGR / 6183468 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский