Крышка плоского угла для короба тип WDK 60210

Артикул, номер 6161553 | EAN 4012196108374

210 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 210
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x210mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 60 mm
Длина 250 mm
Размер Н 210 mm
Размер a 250 mm
Ширина 210 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7422 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7422 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF60210GR 210 mm серый камень; RAL 7030 6022391
2 Штук
WDK HF60210CW 210 mm кремовый; RAL 9001 6161553
2 Штук
WDK HF60210LGR 210 mm светло-серый; RAL 7035 6183476
2 Штук
WDK HF60210RW 210 mm белоснежный; RAL 9010 6192971
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF60210CW / 6161553 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF60210CW / 6161553 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF60210CW / 6161553 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF60210CW / 6161553 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF60210CW / 6161553 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF60210CW / 6161553 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.