Крышка плоского угла, для короба типа WDK 15040

Артикул, номер 6161227 | EAN 4012196582259

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 15 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 15 x 40
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 15x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 15 mm
Длина 63 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 63 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0431 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0431 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF15040GR 40 mm серый камень; RAL 7030 6158609
4 Штук
WDK HF15040CW 40 mm кремовый; RAL 9001 6161227
4 Штук
WDK HF15040RW 40 mm белоснежный; RAL 9010 6192769
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF15040CW / 6161227 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF15040CW / 6161227 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF15040CW / 6161227 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF15040CW / 6161227 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF15040CW / 6161227 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF15040CW / 6161227 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.