Крышка плоского угла

Артикул, номер 6176040 | EAN 4012195815037

Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Высота канала мин. 45 mm
Глубина канала 30 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 30 x 45
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 30x45mm
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 30 mm
Длина 68 mm
Размер a 60 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1132 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1132 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-F30045RW белоснежный; RAL 9010 6175662
4 Штук
WDKH-F30045LGR светло-серый; RAL 7035 6176040
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-F30045LGR / 6176040 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKH-F30045LGR / 6176040 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-F30045LGR / 6176040 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-F30045LGR / 6176040 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-F30045LGR / 6176040 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-F30045LGR / 6176040 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.