Крышка плоского угла

Артикул, номер 6176052 | EAN 4012195815082

Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x110mm
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 60 mm
Длина 149 mm
Размер a 149 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7668 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7668 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-F60110RW белоснежный; RAL 9010 6175674
2 Штук
WDKH-F60110LGR светло-серый; RAL 7035 6176052
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-F60110LGR / 6176052 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-F60110LGR / 6176052 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-F60110LGR / 6176052 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-F60110LGR / 6176052 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-F60110LGR / 6176052 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.