Крышка с дистанционным держателем

Артикул, номер 6051200 | EAN 4012196219667

3000 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для дистанционного монтажа. Не подходит для вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLM и SLS.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 630x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 3000 mm
Ширина 630 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 42,268 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 42,268 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL FAM 230 A2 3000 mm 230 mm 1,5 mm 6051192
3 м
DRL FAM 330 A2 3000 mm 330 mm 1,5 mm 6051194
3 м
DRL FAM 430 A2 3000 mm 430 mm 1,5 mm 6051196
3 м
DRL FAM 530 A2 3000 mm 530 mm 1,5 mm 6051198
3 м
DRL FAM 630 A2 3000 mm 630 mm 1,5 mm 6051200
3 м
Загрузки

Техническая спецификация DRL FAM 630 A2 / 6051200 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL FAM 630 A2 / 6051200 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL FAM 630 A2 / 6051200 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL FAM 630 A2 / 6051200 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL FAM 630 A2 / 6051200 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

DRL FAM 630 A2 / 6051200
Загрузить