- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для дистанционного монтажа. Не подходит для вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLM и SLS.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 430x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Длина 3000 mm Ширина 430 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,9487 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,9487 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRL FAM 430 FT / 6051226 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRL FAM 430 FT / 6051226 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DRL FAM 430 FT / 6051226 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DRL FAM 430 FT / 6051226 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRL FAM 430 FT / 6051226 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский