Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 200x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Размеры
Высота 15 mm Длина 3000 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRL 1,5 200 FS / 6052208 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRL 1,5 200 FS / 6052208 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DRL 1,5 200 FS / 6052208 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRL 1,5 200 FS / 6052208 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf