Кабеленесущие системы
Кабельные лотки лестничного типа
Крышка
Крышка с поворотным фиксатором
Крышка с поворотным фиксатором
Фильтр
Ширина
75 mm (1)
100 mm (5)
150 mm (4)
200 mm (6)
300 mm (5)
400 mm (5)
500 mm (5)
550 mm (2)
600 mm (5)
Высота
13 mm (13)
15 mm (1)
35 mm (24)
Материал
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 (6)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (7)
Сталь (25)
Толщина листа
1 mm (24)
1,25 mm (10)
1,5 mm (4)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (7)
Конвейерное цинкование методом двойного погружения (8)
без обработки, дообработанный (13)
оцинкован конвейерным методом (10)
6 товар (38 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
9 Варианты
Крышка с поворотным фиксатором
К продукту
7 Варианты
Крышка с фиксатором FT
К продукту
8 Варианты
Крышка с поворотным фиксатором DD
К продукту
7 Варианты
Крышка с поворотным фиксатором A2
К продукту
6 Варианты
Крышка с поворотным фиксатором A4
К продукту
Артикул, номер 6052208
Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм FS
К продукту