Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм FT

Артикул, номер 6051370 | EAN 4012196190539

3000 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Для этого используются универсальные или поворотные фиксаторы крышки.

Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Длина 3000 mm
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200x3000
Размер B 200 mm
Толщина листа 1,5 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL 1,5 100 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm 6051345
3 м
DRL 1,5 200 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6051370
3 м
DRL 1,5 300 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6051387
3 м
Загрузки

Техническая спецификация DRL 1,5 200 FT / 6051370 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL 1,5 200 FT / 6051370 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL 1,5 200 FT / 6051370 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL 1,5 200 FT / 6051370 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL 1,5 200 FT / 6051370 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DRL 1,5 200 FT / 6051370
Загрузить