Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Для этого используются универсальные или поворотные фиксаторы крышки.
Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Длина 3000 mm Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 300x3000 Размер B 300 mm Толщина листа 1,5 mm Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRL 1,5 300 FT / 6051387 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRL 1,5 300 FT / 6051387 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DRL 1,5 300 FT / 6051387 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DRL 1,5 300 FT / 6051387 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRL 1,5 300 FT / 6051387 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf