Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6080294 | EAN 4012196069613

3000 mm
1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 103x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 10 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 10 mm
Ширина 103 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,8872 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8872 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AZDMD 50 A2 3000 mm 53 mm 1 mm 6080197
3 м
AZDMD 100 A2 3000 mm 103 mm 1 mm 6080294
3 м
AZDMD 150 A2 3000 mm 153 mm 1 mm 6080870
3 м
AZDMD 200 A2 3000 mm 203 mm 1 mm 6080895
3 м
Загрузки

Техническая спецификация AZDMD 100 A2 / 6080294 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AZDMD 100 A2 / 6080294 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AZDMD 100 A2 / 6080294 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AZDMD 100 A2 / 6080294 , 0.13MB , pdf

AZDMD 100 A2 / 6080294
Загрузить