- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с фиксатором для мини-канала AZ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 203x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 10 mm Длина 3000 mm Размер Н 10 mm Ширина 203 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,5942 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,5942 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZDMD 200 A2 / 6080895 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZDMD 200 A2 / 6080895 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AZDMD 200 A2 / 6080895 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZDMD 200 A2 / 6080895 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский