Крышка с распорными лапками, 60 мм

Артикул, номер 2003749 | EAN 4012197246600

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с распорными лапками, позволяющими крышке легко защелкиваться, для коробок диаметром 60 мм, плотно прилегает к коробке, шероховатая поверхность.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крышка с распорными лапками
Диаметр 72 mm
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Размер Ø72
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Форма круглой формы
Цвет белый

Размеры

Высота 1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0213 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0213 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZA 60-FD 2003749
25 Штук
ZA 60-FD SW 2003750
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZA 60-FD / 2003749 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ZA 60-FD / 2003749 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ZA 60-FD / 2003749 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZA 60-FD / 2003749 , 0.13MB , pdf

Загрузить

ZA 60-FD / 2003749
Загрузить